- Αισθητήρες ροής
- Καινοτομίες προϊόντων
- SM Foodmag
- Απόδοση SM Foodmag
Απόδοση SM Foodmag
Ο ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής SM Foodmag είναι ένας αξιόπιστος αισθητήρας ροής με άμεση ακρίβεια ±0,5 %. Τα αντίστοιχα εύρη ακρίβειας βρίσκονται στον υπολογιστή:
Παραδείγματα αξιόπιστων υπολογισμών ακριβείας
Οι περισσότεροι αισθητήρες ροής της ifm χρησιμοποιούν έναν διμερή υπολογισμό ακρίβειας με βάση τον μετρούμενο ρυθμό ροής (MW) και την τελική τιμή του εύρους μέτρησης (MEW). Ωστόσο, το SM Foodmag χρησιμοποιεί την αντιστάθμιση ταχύτητας αντί για την τελική τιμή του εύρους μέτρησης. Η ακρίβεια του SMF420, για παράδειγμα, καθορίζεται ως εξής:
± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s σε σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Για MW = 500 l/min, ακρίβεια = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min
Ο υπολογισμός της επαναληψιμότητας δεν είναι συνεπής σε ολόκληρο το εύρος μέτρησης ροής της συσκευής, αλλά μπορεί να υπολογιστεί για κάθε μετρούμενη τιμή. Για παράδειγμα, η επαναληψιμότητα του SMF420 στα 500 l/min (MW) καθορίζεται ως εξής:
± (0,1% MW)
Επαναληψιμότητα = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min