• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα με μια ματιά:

  • Αντοχή σε κραδασμούς, δονήσεις και πρόσκρουση έως και 1 joule ή 4 joule για την έκδοση ATEX
  • Υψηλή αντίσταση εισροής σε ψυκτικά και λιπαντικά ή ισχυρά καθαριστικά χάρη στο βαθμό προστασίας από IP 65 έως και IP 69K
  • Αντοχή σε θερμοκρασιακά σοκ και υψηλής ποιότητας περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, για σκληρές συνθήκες στη βιομηχανία τροφίμων
  • Ακριβείς τιμές απόστασης και στοχευμένη συντήρηση με τους αισθητήρες μέτρησης IO-Link
  • Εκδόσεις με αντικολλητική επίστρωση, για την αποφυγή προσκόλλησης γρεζιών κατά την συγκόλληση
  • Μικρού μεγέθους και τοποθέτησης χωρίς ελάχιστο διάκενο για περιορισμένους χώρους

Χωρίς ανάγκη συντήρησης και εξαιρετικά αξιόπιστοι ακόμη και σε ακραίες συνθήκες

Οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται εκεί όπου η εφαρμογή απαιτεί ειδικό μηχανικό σχεδιασμό. Ανεξαρτήτως κραδασμών, δονήσεων και πρόσκρουσης έως και 1 joule για την τυπική έκδοση ή 4 joule για την έκδοση ATEX, οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες της ifm αψηφούν οποιαδήποτε πρόκληση και λειτουργούν χωρίς συντήρηση - σύμφωνα με το σύνθημα: εγκαταστήστε και ξεχάστε. Η χωνευτή, προστατευμένη εγκατάσταση και οι αυξημένες αποστάσεις μεταγωγής διασφαλίζουν αξιόπιστη ανίχνευση με επαρκές κέρδος σήματος.