- IO-Link βαθμίδες
- Εφαρμογές
Επισκόπηση εφαρμογών και προϊόντων
Μάθετε πως να επωφεληθείτε από τις IO-Link μονάδες της ifm.
Βιομηχανικός αυτοματισμός![]() |
Εφαρμογές υγιεινής και τροφίμων![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ψηφιακές είσοδοι | Ψηφιακές είσοδοι | Ψηφιακές έξοδοι | Ψηφιακές έξοδοι | Ψηφιακές είσοδοι | Ψηφιακές είσοδοι | Ψηφιακές έξοδοι | Ψηφιακές έξοδοι | ||
Μονάδες M12 Σειρά Standard |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
Μονάδες M12 Σειρά Basic |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
Μονάδες M8 Σειρά Basic |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
Σειρά Standard (για βιομηχανικό αυτοματισμό):
Μηχανικά χαρακτηριστικά:
- Καλή αντοχή σε λάδια, γράσα και τα ψυκτικά υγρά
- Καλή αντοχή σε UV ακτινοβολία
- Υψηλός βαθμός προστασίας IP67
- Τεχνολογία ifm ecolink
- Εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις
- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά:
- Συλλογήπληροφοριών ψηφιακών αισθητήρων
- Έλεγχοςψηφιακών ενεργοποιητών
- Περιορισμός ισχύος έως 3,6 A ανά μονάδα
- Βελτιωμένες επιλογές διάγνωσης
Σειρά Basic (για βιομηχανικό αυτοματισμό):
Μηχανικά χαρακτηριστικά:
- Καλή αντοχή σε λάδια, γράσα και τα ψυκτικά υγρά
- Καλή αντοχή σε UV ακτινοβολία
- Υψηλός βαθμός προστασίας IP67
- Τεχνολογία ifm ecolink
- Διατίθενται με κονέκτορες Μ8 και Μ12
Ηλεκτρονικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά:
- Συλλογή πληροφοριών ψηφιακών αισθητήρων
- Βασική διάγνωση κατάστασης των αισθητήρων
Σειρά Standard (για εφαρμογές υγιεινής):
Μηχανικά χαρακτηριστικά:
- Καλή αντοχή σε καθαριστικά και απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων
- Αντοχή σε διάβρωση με παξιμάδια υψηλής ποιότητας ανοξείδωτου χάλυβα
- Ιδανική στεγάνωση χωρίς χρήση δυναμόκλειδου
- Υψηλός βαθμός προστασίας IP69k
- Τεχνολογία ifm ecolink
- Εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις
- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά:
- Συλλογή πληροφοριών ψηφιακών αισθητήρων
- Έλεγχοςψηφιακών ενεργοποιητών
- Περιορισμός ισχύος έως 3,6 A ανά μονάδα
- Βελτιωμένες επιλογές διάγνωσης