- IO-Link Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο
- Επισκόπηση συστήματος
Επισκόπηση συστήματος IO-Link
Τι ευκαιρίες προσφέρει το IO-Link;
Τα εργοστάσια παραγωγής παγκοσμίως βασίζονται όλο και περισσότερο σε δεδομένα υψηλής απόδοσης και στην τεχνολογία πληροφοριών για τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του εξοπλισμού τους. Πάντα παρόν: IO-Link. Η πρωτοποριακή τεχνολογία επιτρέπει στους αισθητήρες να μεταδίδουν ταυτόχρονα πληροφορίες διάγνωσης στο PLC και σε υπερκείμενες υποδομές πληροφορικής.
Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το IO-Link; Τίποτα πιο εύκολο από αυτό. Συνοψίσαμε για εσάς τα πιο σημαντικά στοιχεία και πλεονεκτήματα του IO-Link.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/verdrahtungsubersichten/io-link-systemuberblick-allgemein.png?v=-803790892)
Τι σας προσφέρει το IO-Link;
- Το παγκόσμιο πρότυπο πρωτόκολλο ψηφιακής επικοινωνίας IEC 61131-9
- Μία εύκολη στη ρύθμιση επικοινωνία από σημείο σε σημείο, όχι έναν δίαυλο πεδίου
- Μία τεχνολογία που μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα ελέγχου με συστήματα fieldbus που βασίζονται σε Ethernet (όπως EtherNet/IP, ProfiNet, AS-i)
Πώς επωφελείστε από το IO-Link;
- Χρησιμοποιεί τυπικά, μη θωρακισμένα καλώδια M8 ή M12 μήκους έως 20 μέτρων
- Επιτρέπει στις συσκευές να στέλνουν και να λαμβάνουν πολύ περισσότερα δεδομένα
- Λαμβάνει ψηφιακές μετρούμενες τιμές και επεξεργάζεται τα δεδομένα από τους αισθητήρες χωρίς απώλειες μετατροπής
- Παραμετροποίηση και επιτήρηση μέσω λογισμικού
- Ανάγνωση και καταγραφή συμβάντων και δεδομένων διάγνωσης
- Δυαδική χρήση αισθητήρων στη λειτουργία SIO
- Χρήση πρόσθετων ψηφιακών λειτουργιών στη λειτουργία COM
Συμπέρασμα: Το IO-Link παρέχει έναν εύκολο και άνετο τρόπο για να δημιουργήσετε μία μελλοντοστραφή βάση για τον έξυπνο αυτοματισμό εργοστασίων.