You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Κύβος Μ18: εξοικονομήστε χώρο με την ifm
  2. Τεχνολογία αισθητήρων pmd

Αισθητήρας απόστασης λέιζερ τεχνολογίας μέτρησης χρόνου τροχιάς για μετρήσεις μεγάλης ακριβείας

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά με μια ματιά:

  • Αξιόπιστη ανίχνευση απόστασης φωτοκυττάρου με μεγάλη εμβέλεια
  • Πολύ καλή αντίσταση ανάκλασης και καταστολή φόντου για αξιόπιστη μεταγωγή
  • Υψηλή ακρίβεια ανίχνευσης μικρών αντικειμένων
  • Μέτρηση ανεξάρτητη χρώματος ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες
  • Εκδόσεις λέιζερ κλάσης προστασίας 1 και 2

Αρχή λειτουργίας

Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί λέιζερ για να μεταδώσει ένα διαμορφωμένο φωτεινό κύμα που ανακλάται πίσω από τον στόχο. Η θέση φάσης του λαμβανόμενου σήματος ανακλώμενου φωτός, συγκρίνεται με τη θέση φάσης του μεταδιδόμενου φωτός. Με βάση την μετατόπιση φάσης, δηλ. την «απόσταση» μεταξύ των κορυφών του κύματος, προσδιορίζεται ο χρόνος τροχιάς του φωτός και υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του στόχου.

Ακρίβεια της τάξεως του χιλιοστού

Οι αισθητήρες PMD της ifm διαθέτουν σχεδίαση "σύστημα σε τσιπ": Τόσο το στοιχείο του αισθητήρα όσο και τα ηλεκτρονικά αξιολόγησης του σήματος ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο τσιπ πυριτίου που ονομάζεται συσκευή φωτονικής μίξης (PMD). Πλεονέκτημα: ο καινοτόμος σχεδιασμός της ifm προσφέρει υψηλή ακρίβεια μέτρησης σε ένα συμπαγές, βιομηχανικό περίβλημα - με το ένα κλάσμα της τιμής των συμβατικών συστημάτων.

Διαθέτοντας εξαιρετικά μικρό στίγμα φωτός λέιζερ, οι αισθητήρες είναι ιδανικοί για την ανίχνευση μικρών αντικειμένων, π.χ. σε εφαρμογές προστασίας από σφάλματα.

Η ανίχνευση δύσκολων επιφανειών γίνεται εύκολη

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό για την τεχνολογία PMD: Οι αισθητήρες PMD μετρούν απόσταση ανεξάρτητα από το χρώμα της επιφάνειας. Ακόμη και πηγές με φως περιβάλλοντος, ανακλαστικές επιφάνειες ή με φιλμ λαδιού και πολύ σκούρα αντικείμενα, δεν αποτελούν πρόβλημα. Η γωνία πρόσκρουσης στον στόχο μπορεί να είναι ακόμα και 20 μοίρες.

Οι αισθητήρες PMD ανιχνεύουν αντικείμενα με λέιζερ βαθμού προστασίας 1, που δεν προκαλεί πρόβλημα στα μάτια. Η εξαιρετική αντίσταση ανάκλασης και η καταστολή φόντου, μαζί με το μεγάλο πλεόνασμα απολαβής φωτός, τους προσδίδουν αξιόπιστη λειτουργία. Το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται εύκολα με ακρίβεια χιλιοστού, μέσω 3 μπουτόν ή μέσω IO-Link, που παρέχει επίσης την τρέχουσα τιμή απόστασης.