You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. 3D αναγνώριση αντικειμένων
  2. O3D αισθητήρας
  3. Εφαρμογές
  4. Επιτήρηση πληρότητας

Επιτήρηση πληρότητας

Επιτήρηση πληρότητας με τον O3D 3D αισθητήρα

Ο 3D αισθητήρας εξετάζει το στόχο από ψηλά και τον συγκρίνει με τα μοντέλα που του έχει ορίσει ο χρήστης. Ειδοποιεί για οποιαδήποτε απόκλιση μέσω της εξόδου μεταγωγής. Η συνεχής επικοινωνία με τους χρήστες και οι εκτεταμένες δοκιμές χειρισμού οδήγησαν σε εξαιρετικά απλή λειτουργία και ενσωμάτωση του αισθητήρα.

  • Αξιόπιστη ανίχνευση υποπλήρωσης και υπερπλήρωσης
  • Αυτόματη παρακολούθηση θέσης
  • Εκμάθηση διαφορετικών συσκευών διαχείρισης
  • Μέτρηση ανεξάρτητη χρώματος και ανθεκτική σε εξωτερικό φωτισμό λόγω της τεχνολογίας μέτρησης χρόνου τροχιάς (PMD).
  • Έξοδοι μεταγωγής και διασύνδεση δεδομένων Ethernet

Ποτέ ξανά ημιτελείς αποστολές!

Εάν μια παλέτα με μόνο ένα λειψό κιβώτιο φτάσει στον πελάτη, αυτός συχνά επιστρέφει όλη την παραγγελία πίσω. Αυτό δεν οδηγεί μόνο σε δυσαρεστημένους πελάτες αλλά και σε επιπλέον κόστος. Η επιτήρηση πληρότητας αποτελεί τη λύση. Συχνά μεμονωμένοι αισθητήρες τοποθετούνται πάνω από κάθε αντικείμενο στη συσκευασία. Εντούτοις αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερα ευέλικτη λύση, ειδικά αν μεταβάλλεται το μέγεθος ή η διάταξη του αντικειμένου. Τότε οι αλλαγές γίνονται αναγκαίες. Αν επίσης αλλάξει το χρώμα ή η υφή του αντικειμένου, συχνά οι συμβατικοί αισθητήρες βγαίνουν εκτός ορίων μέτρησης.

Όλα αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν στην επιτήρηση πληρότητας με χρήση 3D αισθητήρων: Ο 3D αισθητήρας εξετάζει το στόχο από ψηλά και τη συγκρίνει με τα μοντέλα που του έχει ορίσει ο χρήστης. Ειδοποιεί για οποιαδήποτε απόκλιση μέσω της εξόδου μεταγωγής. Η συνεχής επικοινωνία με τους χρήστες και οι εκτεταμένες δοκιμές χειρισμού οδήγησαν σε εξαιρετικά απλή λειτουργία και ενσωμάτωση του αισθητήρα.

Τα πλεονεκτήματα της επιτήρησης πληρότητας

  • Ορισμός διαφορετικών στόχων και επιλογή χωρίς μηχανική μετασκευή.
  • Έλεγχος υποπλήρωσης ή υπερπλήρωσης ή και τα δύο, αν απαιτείται.
  • Η αυτόματη ρύθμιση θέσης εγγυάται σταθερή λειτουργία ακόμη και σε μεταβαλλόμενη θέση του αντικειμένου.
  • Μέτρηση ανεξάρτητη χρώματος και ανθεκτική σε εξωτερικό φωτισμό λόγω της τεχνολογίας μέτρησης χρόνου τροχιάς (ToF).

Απλή και βολική προετοιμασία για λειτουργία

  • Ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού μέσω ψηφιακών Εισ/Εξ ή διασύνδεσης Ethernet.
  • Εύκολη ρύθμιση, συνήθως χρειάζεται λιγότερο από τρία λεπτά.
  • Με οδηγό καλωδίωσης για εύκολη πρώτη ρύθμιση.