- 3D αναγνώριση αντικειμένων
- O3D αισθητήρας
- Εφαρμογές
- Μέτρηση στάθμης
Μέτρηση στάθμης
3D φωτοηλεκτρική μέτρηση στάθμης και σημειακή ανίχνευση στάθμης
3D αισθητήρες με τεχνολογία PMD
- Συνεχής μέτρηση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Προσδιορίζει τις μέγιστες, ελάχιστες ή μέσες τιμές
- Εκμάθηση δεξαμενών διαφορετικών σχημάτων
- Καταστολή δομών που προκαλούν παρεμβολές
- Ανίχνευση από απόσταση αδιαφανών υλικών έως και 10 m
Ευέλικτη διαμόρφωση
Το σύστημα ανιχνεύει στερεά, αδιαφανή και χύδην υλικά σε δεξαμενές, σιλό και χοάνες για στάθμη έως και 10 m Το O3D ανιχνεύει αξιόπιστα το ύψος φορτίου σε μηχανές για μηχανική διαχείριση, πχ ταινίες και φόρτωση παλετών. Ο αισθητήρας προσδιορίζει τη στάθμη μέσω καθορισμένου φόντου και μεταδίδει τα δεδομένα διεργασιών μέσω αναλογικής εξόδου ή ψηφιακά και με καταστολή θορύβου μέσω της Ethernet διασύνδεσης. Εναλλακτικά, το O3D μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημειακός αισθητήρας στάθμης.
Το τμήμα μέτρησης του αισθητήρα μπορεί να προσαρμοστεί στο σχήμα της αντίστοιχης δεξαμενής. Αναδεύσεις και άλλα εξαρτήματα καταστέλλονται μέσω "περιοχών αποκλεισμού". Διάφορα σχήματα δοχείων, όπως χοάνες, σιλό ή ακόμα και κεκλιμένες ταινίες μπορούν να αναγνωριστούν από τον αισθητήρα.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μετρηθεί η μέση στάθμη για χύδην υλικά, ακόμα αν υπάρχουν κωνικοί λόφοι ή οπές.