• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες υπερήχων
  2. Σειρά προϊόντων
  3. Συμπαγής σχεδιασμός

Συμπαγής τύπος M18 Cube

Οι συμπαγείς αισθητήρες υπερήχων τύπου M18 Cube της ifm παρέχουν μία ιδιαίτερα μικρή τυφλή περιοχή, μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης και υψηλή ανάλυση. Οι αισθητήρες τύπου Cube έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές με περιορισμένο χώρο εγκατάστασης. Χάρη στο πλευρικό σπείρωμα M18 και το βύσμα που δείχνει προς τα κάτω, αυτός ο τύπος είναι ιδανικός για χρήση σε εφαρμογές με τεχνολογία μεταφοράς.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Περίβλημα M18 Cube
  • Μικρή τυφλή περιοχή
  • Εμβέλεια ανίχνευσης έως 1,2 m
  • Οι δονήσεις του μετατροπέα ήχου περιορίζουν τις αποθέσεις ρύπων
  • Ψηφιακή ή αναλογική έξοδος τιμής μέτρησης
  • Χωρίς επαφή και αδιάλειπτη μέτρηση απόστασης

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link:

  • Εύκολη παραμετροποίηση
  • Μετάδοση τιμής μέτρησης με ακρίβεια χιλιοστού
  • Δυνατότητες διάγνωσης: Για παράδειγμα, μετρητής ωρών λειτουργίας και ποιότητα αντήχησης

Επιλέξτε ένα προϊόν

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.