- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Επιτήρηση κατανάλωσης: Οργάνωση βιώσιμων διαδικασιών κατασκευής με εξοικονόμηση ενέργειας
Απεικόνιση και ανάλυση της κατανάλωσης των κυκλωμάτων ψύξης στην παραγωγή με χρήση του moneo RTM
Κατά την παραγωγή παρέχεται νερό ψύξης π.χ. για την ψύξη των λέιζερ. Μία μείωση της απόδοσης ψύξης λόγω π.χ. ανεπαρκούς παροχής νερού που εντοπίζεται πολύ αργά, αυξάνει το κόστος ενέργειας και, στη χειρότερη περίπτωση, προκαλεί υπερθέρμανση και επομένως βλάβη της εγκατάστασης.
Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με μέτρηση της κατανάλωσης και υπολογισμό της θερμικής ισχύος του κυκλώματος ψύξης.
Η αρχική κατάσταση: Χωρίς μέτρηση της κατανάλωσης
Μέχρι πρότινος, ο πελάτης δεν είχε αποκεντρωμένες καταγραφές της κατανάλωσης. Καταγραφόταν μόνο η συνολική κατανάλωση, ενώ η επακριβής εξέταση μεμονωμένων καταναλωτών δεν ήταν εφικτή - και επομένως δεν ήταν εφικτός ο στοχευμένος προγραμματισμός των μέτρων που θα αύξαναν την απόδοση ή της συντήρησης.
Στόχος του έργου: Αυξημένη αξιοπιστία διεργασιών
Η χρήση περισσότερων αισθητήρων διεργασίας θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την αναλυτική παρακολούθηση της ενέργειας των επιμέρους υποπεριοχών, ώστε στο κόστος κατασκευής να συμπεριληφθεί η κατανάλωση ενέργειας ανά προϊόν. Το σύστημα επιτήρησης θερμοκρασίας θα πρέπει επίσης να ανιχνεύει τυχόν υπέρβαση ή υστέρηση της ιδανικής θερμοκρασίας, ώστε να εντοπίζεται εύκολα μία μείωση της απόδοσης ψύξης ή οι ενδεχόμενες διαρροές. Ένας περαιτέρω τομέας είναι ότι θα πρέπει να καταγράφεται ψηφιακά η κατανάλωση των χρησιμοποιούμενων βιομηχανικών αερίων. Το σύνολο των πληροφοριών θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της «πράσινης παραγωγής» και επίσης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενεργειακού ελέγχου σύμφωνα με το DIN EN 16247-1.
Η υλοποίηση: Επιτήρηση κατανάλωσης με το moneo RTM
Στην ifm prover gmbh, το moneo RTM είναι εγκατεστημένο σε έναν κεντρικό server.
Στον server είναι συνδεδεμένη μία κύρια μονάδα IO-Link μέσω ενός εσωτερικού VLAN.
Οι αισθητήρες κραδασμών είναι συνδεδεμένοι στην κύρια μονάδα μέσω IO-Link.
Η επιτυχία: Διαφανής, αναλυτική καταγραφή όλων των σχετικών καταναλώσεων ενέργειας με το moneo RTM
Με το moneo RTM, ο πελάτης μπορεί να ελέγχει όλες τις επιμέρους καταναλώσεις και ταυτόχρονα, χάρη στη λειτουργία υπολογισμένων τιμών, να συνάγει με τον συνδυασμό τους ένα συνολικό αποτέλεσμα. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να εξακριβώνει τυχόν αποκλίσεις από την ιδανική κατάσταση ξεχωριστά για κάθε καταναλωτή και επομένως να εφαρμόζει στοχευμένες εργασίες συντήρησης ή μέτρα βελτιστοποίησης. Άρα, η επένδυση στο moneo ήταν και μία επένδυση στην πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων που είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του κόστους.
Συμπέρασμα: Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του moneo RTM παρέχουν προστιθέμενη αξία στην επιτήρηση ενέργειας και πόρων
- Υπολογισμένες τιμές: Οι τιμές των αισθητήρων μπορούν να μετατραπούν σε σχετικές με τη διεργασία πληροφορίες με τη βοήθεια της μοντελοποίησης δεδομένων
- Λειτουργίες cockpit: Ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη απεικόνιση όλων των αισθητήρων στη διεργασία
- Λεπτομερής ενημέρωση για τις επιμέρους καταναλώσεις μέσων μέσω της καταγραφής των τιμών των αισθητήρων
- Ενσωματωμένη διαχείριση συναγερμών: Γρήγορη αντίδραση σε μεταβαλλόμενες παραμέτρους διεργασίας
- Επιτήρηση κυκλωμάτων θέρμανσης και ψύξης
Δομή συστήματος
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-040-verbrauchsueberwachung/040_usecases_verbrauchsueberwachung_moneo_01.png?v=-32059692)
- Κύρια μονάδα IO-Link
- Σύστημα επιτήρησης υγρών
Dashboard
Το Dashboard παρέχει στον χρήστη μία επισκόπηση με τις σχετικές τιμές διεργασίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-040-verbrauchsueberwachung/040_usecases_verbrauchsueberwachung_moneo_dashboard_02.png?v=-904001219)
- Θερμοκρασία του μέσου στον αγωγό επιστροφής
- Θερμοκρασία του μέσου στον αγωγό παροχής
- Ποσότητα ροής από τον τελευταίο μηδενισμό (μετρητής ποσοτήτων)
- Τρέχουσα ογκομετρική ροή στο σύστημα σε λίτρα ανά λεπτό
- Υπολογισμένη θερμική ενέργεια
Ανάλυση
Η ανάλυση καθιστά εφικτή την εξέταση και την αξιολόγηση της κατανάλωσης στο ιστορικό.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-040-verbrauchsueberwachung/040_usecases_verbrauchsueberwachung_moneo_03.png?v=-904003913)
Εργασίες & δελτία: Οριακές τιμές έναρξης/διακοπής με το moneo RTM
Για τους αισθητήρες καθορίζονται οριακές τιμές στο moneo RTM. Σε περίπτωση υπέρβασης ή υστέρησης των οριακών τιμών, ενεργοποιούνται συναγερμοί. Λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω τιμές:
- Υπερχείλιση στο SM6000 (διαρροή / διάρρηξη αγωγού / σπάσιμο καπακιού)
- Υπερβολική θερμοκρασία στον αγωγό παροχής στο SM6000 (βλάβη συστήματος ψύξης)
- Υπερβολική θερμοκρασία στον αγωγό επιστροφής στο TA2405 (υπερβολική θερμοκρασία εγκατάστασης)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-040-verbrauchsueberwachung/040_usecases_verbrauchsueberwachung_moneo_04.png?v=-904095324)
Υπολογισμένες τιμές: Υπολογισμένες τιμές
Μία καθοριστική τιμή διεργασίας σε ένα κύκλωμα ψύξης είναι η θερμική ενέργεια, από την οποία μπορεί να προσδιοριστεί η τρέχουσα απόδοση του συστήματος. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται διάφορες τιμές διεργασίας (ρυθμός ροής, θερμοκρασία στον αγωγό παροχής και επιστροφής).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-040-verbrauchsueberwachung/040_usecases_verbrauchsueberwachung_moneo_05.png?v=-904126937)
- Ροή σε L/min
- Σταθερά 60 (1 h = 60 min)
- Υπολογισμός L/h = V
- Θερμοχωρητικότητα νερού 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
- Θερμοκρασία αγωγού παροχής
- Θερμοκρασία αγωγού επιστροφής
- Διαφορά θερμοκρασίας = ΔT
- Θερμική ισχύς σε kW = Q