- moneo: Πλατφόρμα IIoT
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Συντήρηση φθειρόμενων εξαρτημάτων με βάση την ποσότητα με χρήση του moneo RTM
Μέτρηση διαδικασιών ανάγλυφης διαμόρφωσης με έναν μικροελεγκτή LOGO!
Κατά τη συναρμολόγηση των αισθητήρων πίεσης σε έναν σταθμό εργασίας, κάποια τμήματα των αισθητήρων πίεσης υποβάλλονται σε ανάγλυφη διαμόρφωση με μία αυτόματη μηχανή ανάγλυφης αποτύπωσης. Το φθειρόμενο εξάρτημα είναι κυρίως η ανάγλυφη σφραγίδα. Ο βαθμός της φθοράς εξαρτάται πρωτίστως από τον αριθμό των επεξεργασμένων τεμαχίων κατεργασίας.
Η αρχική κατάσταση:
Προτού χρησιμοποιηθεί το moneo RTM, το σέρβις και η αντικατάσταση των φθειρόμενων εξαρτημάτων πραγματοποιούνταν ανά περιοδικό διάστημα 4 εβδομάδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυπτε βλάβη της μηχανής ανάγλυφης αποτύπωσης, διότι τα σχετικά εξαρτήματα αντικαθίσταντο αργοπορημένα. Αυτό συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος. Σε άλλες περιπτώσεις, η ανάγλυφη σφραγίδα θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερο χρόνο.
Στόχος του έργου:
Ο στόχος είναι η υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής για τη συντήρηση. Αντί για το σταθερό περιοδικό διάστημα συντήρησης των 4 εβδομάδων, η ανάγλυφη σφραγίδα θα πρέπει να αντικαθίσταται με βάση την κατάστασή της. Ο αριθμός των διαδικασιών ανάγλυφης αποτύπωσης θα πρέπει να ανιχνεύεται από έναν αισθητήρα θέσης και να υπολογίζεται από έναν μικροελεγκτή. Μετά την αντικατάσταση θα πρέπει να είναι εφικτός ο μηδενισμός του μετρητή μέσω μιας εισόδου.
Επιπλέον, η τρέχουσα κατάσταση θα πρέπει να απεικονίζεται στο moneo RTM και το τμήμα συντήρησης να λαμβάνει μία αυτόματη ενημέρωση με email (προειδοποίηση/συναγερμός) σε μία καθορισμένη τιμή του μετρητή σχετικά με την αναγκαία αντικατάσταση της ανάγλυφης σφραγίδας.
Η υλοποίηση:
Το moneo είναι εγκατεστημένο σε έναν κεντρικό server στην υπάρχουσα υποδομή IT της ifm prover gmbh και τα απαιτούμενα στοιχεία λογισμικού, όπως το moneo RTM, είναι ενεργοποιημένα.
Εγκαταστάθηκε ένας αισθητήρας θέσης (IQ2002) για την ανίχνευση των διαδικασιών ανάγλυφης αποτύπωσης. Η λειτουργία του καταστέλλεται όταν είναι κλειστό το συρτάρι της μηχανής.
Η μέτρηση των ανιχνευμένων διαδικασιών ανάγλυφης αποτύπωσης πραγματοποιείται σε έναν μικροελεγκτή LOGO! της Siemens. Ο ελεγκτής LOGO! έχει δύο λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι να αυξάνει βαθμιαία την τιμή του μετρητή όταν αναγνωρίζεται μία θετική πλευρά στη σχετική είσοδο (I1). Η δεύτερη λειτουργία είναι να επιτρέπει την επαναφορά του μετρητή στο 0 με τη ρύθμιση μιας άλλης εισόδου (I2).
Η γενική διασύνδεση δεδομένων LR Agent συνδέει τον μικροελεγκτή LOGO! της Siemens με το λογισμικό moneo RTM, εξασφαλίζοντας την κεντρική καταγραφή και την προβολή της τρέχουσας τιμής του μετρητή. Η τιμή διεργασίας διαβάζεται κυκλικά από τον ελεγκτή και μεταβιβάζεται στο moneo RTM μέσω του IoT Core της ifm. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει οριακές τιμές και κανόνες επεξεργασίας δελτίων, ώστε το προσωπικό συντήρησης να ενημερώνεται αυτόματα σε περίπτωση υπέρβασης μιας τιμής του μετρητή.
Το αποτέλεσμα:
Με τη μετάβαση στη νέα στρατηγική συντήρησης επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι.
Συμπέρασμα:
Με το moneo RTM βελτιστοποιήθηκαν διεργασίες, εξαλείφθηκαν χρόνοι διακοπής λειτουργίας και εξοικονομήθηκαν πόροι.
Δομή συστήματος
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_01_systemubersicht.png?v=-2051341535)
- Αισθητήρας θέσης (IQ2002)
- Διακόπτης με κλειδί για μηδενισμό του μετρητή
- LOGO! της Siemens (6ED1052-1CC08-0BA1)
Dashboard
Η εφαρμογή προβάλλεται στο dashboard με προκαθορισμένα εργαλεία απεικόνισης. Αυτές οι απεικονίσεις μπορούν να κοινοποιούνται σε όλους τους χρήστες του moneo. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να δημιουργούν εύκολα τα δικά τους dashboard χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης (drag & drop). Εδώ, η τρέχουσα τιμή του μετρητή παρουσιάζεται ως ραβδόγραμμα. Η ένδειξη με μορφή φωτεινού σηματοδότη δείχνει την τρέχουσα κατάσταση. Η μορφή προβολής των τιμών διεργασίας μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα εντός του εύρους οριακών τιμών.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_02_dashboard.png?v=-2051339569)
- Τρέχουσα τιμή του μετρητή ως ραβδόγραμμα
- Προβολή των τιμών προειδοποίησης και συναγερμού με τη μορφή φωτεινού σηματοδότη
Εργασίες & δελτία: Διαχείριση οριακών τιμών
Οι οριακές τιμές προειδοποίησης και συναγερμού ρυθμίζονται ως εξής:
- Τιμή μετρητή < 4,800 = ok
- Τιμή μετρητή > 4.800 = Προειδοποίηση
- Τιμή μετρητή > 5.000 = Συναγερμός
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_03_threshold.png?v=-2051328472)
Διαχείριση κανόνων επεξεργασίας δελτίων
Με τον οδηγό διαμόρφωσης κανόνων επεξεργασίας δελτίων μπορούν εύκολα να καθοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται όταν προκύπτουν προειδοποιήσεις και συναγερμοί. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν επιτυγχάνεται η οριακή τιμή προειδοποίησης πρέπει να ενημερώνεται το προσωπικό συντήρησης για την αναγκαία αντικατάσταση. Αν η ανάγλυφη σφραγίδα δεν αντικατασταθεί και ο μετρητής δεν μηδενιστεί στο καθορισμένο διάστημα μεταξύ προειδοποίησης και συναγερμού, μία επιπλέον ειδοποίηση αποστέλλεται με email στα αρμόδια άτομα στην παραγωγή μόλις επιτευχθεί η οριακή τιμή συναγερμού.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_04_ticketprocessing.png?v=-2051326449)
- Καθορισμός οριακών τιμών (5) και πηγών δεδομένων (6)
- Καθορισμός του κανόνα που πρέπει να εφαρμόζεται
- Καθορισμός προτεραιότητας προειδοποίησης και συναγερμού
- Καθορισμός παραληπτών των email
- Καθορισμός των σχετικών οριακών τιμών
- Καθορισμός των σχετικών πηγών δεδομένων
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-101/101_05_mail.png?v=-2051331754)
Το email που δημιουργείται από το moneo ήδη περιέχει τις πληροφορίες του δελτίου:
- Η σχετική πηγή δεδομένων
- Η τιμή στην οποία προέκυψε υπέρβαση ή υστέρηση
- Προτεραιότητα δελτίου
- Χρονική σήμανση