- Πλατφόρμα moneo IIoT
- Προϊόντα
- Συσκευές moneo IIoT
Συσκευές moneo IIoT
Χρησιμοποιήστε την πλήρη ισχύ των δεδομένων σας
Θέλετε να συλλέξετε όλα τα δεδομένα από το βιομηχανικό περιβάλλον σας και να εξασφαλίσετε την επιτυχία με προληπτική συντήρηση; Παρέχουμε αποτελεσματική μετάδοση δεδομένων ως ασφαλή διεπαφή.

Διαδρομή Y
Πλεονεκτήματα των συσκευών moneo IIoT
- Καταγράψτε δεδομένα μηχανών με εγγενή πρωτόκολλα όπως OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, MQTT και πάνω από 40 άλλες συνδέσεις μέσω του ifm Agent Library.
- Έξυπνη προεπεξεργασία και συγκέντρωση δεδομένων μέσω λογικών υπολογισμών των τιμών διεργασίας απευθείας στις συσκευές moneo IIoT.
- Ευέλικτη χρήση - είτε εντός της υποδομής, είτε στο moneo Cloud*, στον πίνακα ελέγχου ή στο πεδίο.
- Απρόσκοπτη μεταφορά σε συστήματα τρίτων ή σε λύσεις cloud, όπως το Microsoft Azure ή το Amazon AWS.
*Η συνδρομή στο cloud ενδέχεται να μην είναι ακόμα διαθέσιμη στην περιοχή σας. |
Αυξήστε τη διαλειτουργικότητα με ενσωματωμένες ανοιχτές διεπαφές
Η ασύρματη πορεία προς το Industry 4.0
Άνετη διαχείριση δικτύου
Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα το πλεγματοειδές δίκτυο χρησιμοποιώντας το λογισμικό moneo ή τη σχετική δωρεάν εφαρμογή για smartphone. Προσθέστε νέους κόμβους, διαβάστε δεδομένα ή διαμορφώστε τους αισθητήρες όπως απαιτείται. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση και τη διαχείριση του πλεγματοειδούς δικτύου και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα πλέγματος Bluetooth στην ιστοσελίδα μας.
IO-Link – η πύλη στον προηγμένο αυτοματισμό
Η σύνδεσή μας υποστηρίζει το IO-Link, το πρωτοποριακό βιομηχανικό πρωτόκολλο επικοινωνίας που αναπτύχθηκε ειδικά για την άμεση ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων και ενεργοποιητών στην πλατφόρμα IIoT της ifm. Το IO-Link προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα:
- Απλοποιημένη καλωδίωση: Συνδέστε τους υπάρχοντες διαύλους πεδίου και τα συστήματα IIoT μέσω της διαδρομής Y και απλοποιήστε την καλωδίωση και την εγκατάσταση.
- Αυξημένη ασφάλεια δεδομένων: Προστατέψτε τα ευαίσθητα δεδομένα σας με τους ασφαλείς μηχανισμούς επικοινωνίας του IO-Link.
- Βελτιωμένη επεκτασιμότητα: Συνδέστε εύκολα μία πληθώρα συσκευών στην πλατφόρμα IIoT της ifm.