- 產品
- AY1000
應用
應用 | 應用於控制櫃的I/O模塊 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|---|
額定電壓DC [V] | 24 |
消耗功率最大值 [VA] | 2.4 |
當前負載總數最大值 [A] | 2 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 20 |
---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 18; 數字輸出數量: 10 |
輸入
數字輸入數 | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
數字輸入輸入電路 | PNP |
電源 [V] | 24 |
輸入電流負載最大值 [mA] | 1600 |
輸入電流限制 [mA] | 200 |
短路保護數字輸入 | 是 |
數字輸入保護短路 | 是 |
過載保護數字輸入 | 是 |
輸出
數字輸出數量 | 10 |
---|---|
電路 | PNP |
每個輸出最大電流負載 [mA] | 200 |
短路保護 | 是 |
電流單獨的 | 否 |
緻動器電源輸出 | 24 V DC |
介面
通信接口 | IO-Link; Ethernet |
---|
傳輸率 | 10; 100 |
---|---|
協議 | PROFINET |
傳遞類型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
端口數量等級A | 8 |
工作條件
環境溫度 [°C] | 0...70 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -20...70 |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95 |
外殼防護等級 | IP 20 |
認證/測試
衝擊/振動阻尼 | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
機械技術數據
重量 [g] | 407 |
---|---|
尺寸 [mm] | 105.3 x 45.2 x 113.6 |
材質 | 外殼: PA |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
螺絲接線端子: ; 間距: 20 mm |