• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. AY1020

具EtherNet/IP介面的IO-Link主機

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

具EtherNet/IP介面的IO-Link主機

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • 機器數據、過程參數和診斷數據至控制器的可靠傳送
  • 兩個乙太網端口(帶集成開關)
  • 集成 Web 服務器應用於配置和診斷
  • 同時與控制器和 IT 系統進行數據交換
  • 連接最多八個 IO-Link 設備
該產品即將/已停產
替代產品: AL1920 產品比較: AY1020 / AL1920 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
  • ce
  • cul
應用
應用 應用於控制櫃的I/O模塊
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC
額定電壓DC [V] 24
消耗功率最大值 [VA] 2.4
當前負載總數最大值 [A] 2
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 20
輸入和輸出總數 數字輸入數: 18; 數字輸出數量: 10
輸入
數字輸入數 18; (8 x 2 + 2 x 1)
數字輸入輸入電路 PNP
電源 [V] 24
輸入電流負載最大值 [mA] 1600
輸入電流限制 [mA] 200
短路保護數字輸入
數字輸入保護短路
過載保護數字輸入
輸出
數字輸出數量 10
電路 PNP
每個輸出最大電流負載 [mA] 200
短路保護
電流單獨的
緻動器電源輸出 24 V DC
介面
通信接口 IO-Link
乙太網
傳輸率 10; 100
協議 EtherNet/IP; Modbus TCP
IO-Link Master
傳遞類型 COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
端口數量等級A 8
工作條件
環境溫度 [°C] 0...70
存儲溫度 [°C] -20...70
允許最大的相對空氣濕度 [%] 95
外殼防護等級 IP 20
認證/測試
衝擊/振動阻尼 EN60068-2-6; EN60068-2-27
機械技術數據
重量 [g] 404.5
尺寸 [mm] 105.3 x 45.2 x 113.6
材質 外殼: PA
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 LED, 黄色
操作 LED, 綠色
故障 LED, 紅色
功能 LED, 黄色
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
螺絲接線端子: ; 間距: 20 mm