• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 應用於移動車輛和工程機械應用的系統
  3. 應用於操作和監控單元
  4. 操作面板
  5. CR1300

按鈕模塊,帶2方向手柄按鈕以及背光按鍵

CR1300

ecomatPanel/COP

按鈕模塊,帶2方向手柄按鈕以及背光按鍵

CR1300

ecomatPanel/COP

  • 帶旋鈕的堅固鍵盤,集成4方向扳動功能和按壓功能,適應用於移動機械
  • 6個帶RGB背光的功能鍵
  • 所有背光都可單獨控制為任意顔色
  • 適用多種通信任務的高性能 CAN 接口
  • 輕鬆集成至現有應用
  • ce
  • ukca
  • e13
產品特徵
通信接口 CAN
尺寸 [mm] 136 x 86 x 73.5
應用
設計 安裝在面板或面板開孔上
電氣數據
工作電壓 [V] 9...32 DC
額定電壓DC [V] 12 / 24
電流損耗 [mA] < 400; (13,5 V DC)
反相保護
介面
通信接口 CAN
CAN接口數 1
CAN
協議 J1939
出廠設定
波特率: 250
節點ID: 135
接口説明
支持動態地址分配
工作條件
環境溫度 [°C] -40...85
存儲溫度 [°C] -40...85
允許最大的相對空氣濕度 [%] 90
海拔高度最大值 [m] 4000
外殼防護等級 IP 65
認證/測試
EMC電磁兼容
UN/ECE-R10 抗輻射及乾擾度 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 脈衝 1 嚴格等級4 / 功能狀態C (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 2a 嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 2b 嚴格等級4 / 功能狀態C (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 3a 嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 3b 嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 4 嚴格等級4 / 功能狀態B (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 5b 嚴格等級4 / 功能狀態A (24 V)
ISO 7637-2 脈衝 4 嚴格等級4 / 功能狀態B (12 V)
持續抗衝擊性
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000次衝擊
快速溫度變化
EN 60068-2-30 濕熱:周期性 55 ° C 溫度上限 / 6個循環
EN 60068-2-78 濕熱:持續 40 ° C 93 % rH / 測試周期21天
抗震
ISO 16750-3 Test VII 隨機,安裝位置車身
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10個周期/軸,正弦
噴鹽試驗
EN 60068-2-52 鹽霧 嚴格等級3 / 機動車
MTTF [年] 119
機械技術數據
重量 [g] 459.6
重量(不含附件和包裝材質) [g] 400
尺寸 [mm] 136 x 86 x 73.5
材質 外殼: PC/ABS; 硅樹脂塗層: PA66 透明的
使用壽命方面的信息
按鈕: > 100000次激活
旋鈕(可360°旋轉): > 100000個循環
旋鈕(按壓功能): > 100000次激活
旋鈕(按照軸傾斜): > 100000次激活
顯示器/操作件
顯示
LED, multi-colour
元件
6 可自由編程的帶背景光按鈕
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
每圈24個檔位
注釋
包裝單位 1 件數