• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. CR3156

CAN GSM/GPS Quadband無線電調制解調器

CR3156

MobilMaintenance/4G/EU

CAN GSM/GPS Quadband無線電調制解調器

CR3156

MobilMaintenance/4G/EU

  • 經由4G/LTE無線移動網絡進行全球數據傳輸,並經由WLAN / 藍牙進行即時連接
  • 采集位置數據並傳輸至雲端
  • 安全TLS端到端通信
  • 即使在無線連接不穩定時也能安全緩存數據
  • 經由 CAN 接口連接至機器控制系統
停產產品 - 存檔登録
替代產品: CR3158 產品比較: CR3156 / CR3158 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
應用
無線電核準 EU/RED
關於無線電認證的説明
適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。
電氣數據
工作電壓 [V] 8...32 DC
電流損耗 [mA] < 250; (正常運行; 睡眠模式: < 500 µA)
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸入數: 1; 類比輸入數: 2; 數字輸出數量: 1
輸入
數字輸入數 1
類比輸入數 2
類比輸入(電壓) [V] 0...15
類比輸入的分辨率 12 Bit
輸出
數字輸出數量 1
電壓範圍DC [V] 6...36
開關頻率DC [Hz] < 10
測量/設定範圍
分辨率 16 Bit
加速度測量
分辨率 16 Bit
測量頻率 [Hz] 10
測量範圍加速度 [g] ± 16
傾角測量
分辨率 16 Bit
測量頻率 [Hz] 10
測量移動工具的橫擺率範圍 [°/s] ± 250
精度/偏差
加速度測量
精確度 ± 2; (測量範圍終值的百分比; 零偏移 ± 0.15 g)
傾角測量
精確度 < 3; (測量範圍終值的百分比; 零偏移 ± 3 °/s)
介面
通信接口 CAN; WLAN; 藍牙; 移動網絡
CAN接口數 2
USB接口數 1
藍牙
傳輸標準 EDR 2.1
傳輸率 1 MBit/s
檢測距離 < 75 m
功能 藍牙橋接器; 藍牙接口
版本 SPP
CAN
協議 CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
版本 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
接口説明
CAN接收緩存: 2048 CAN消息
CAN到wifi緩存大小: 2048 CAN消息
移動網絡
傳輸標準 2G四頻GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
連接件型號 Mirco-AB
用途型號 固件升級
WLAN
傳輸標準 IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
傳輸率 1 MBit/s
頻帶 2,4 GHz; 5 GHz
檢測距離 < 75 m
安全標準 WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
功能 wifi橋接器; wifi接口
工作條件
環境溫度 [°C] -40...80
外殼防護等級 IP 67
機械技術數據
重量 [g] 204.1
材質 外殼: PA 黑色
顯示器/操作件
顯示
狀態 2 x LED, multi-colour
數據存儲器
即時鐘 是; 具睡眠和喚醒模式
注釋
包裝單位 1 件數