- 產品
- 感測器
- 速度感測器
- 應用於易爆區域的精巧型速度監控器
- DI605A
應用於速度監控的精巧型估算單位
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
應用於速度監控的精巧型估算單位
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
- 適合在危險區域的應用
- 針對旋轉速度,有關速度過慢的可靠非接觸式監控
- 2 合 1:在精巧型外殼中包含速度感測器和評估單元
- 經由示教按鈕或IO-Link輕鬆設定開關點
- 使用 IO-Link 進行信號和診斷數據的傳輸
產品特徵
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
感應距離 [mm] | 5 |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
應用 | 估算低於設定值的旋轉及直線運動; 鎖定 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 15 |
防護等級 | II |
反相保護 | 是 |
輸出
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | ||||
---|---|---|---|---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
出廠設定 |
|
||||
短路保護 | 是 | ||||
過載保護 | 是 |
輸出信號 | 開關信號 |
---|---|
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
輸出信號 | 脈衝信號; 開關信號; (可設定參數) |
---|---|
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | < 500 |
脈衝輸出 | 阻尼脈衝的外部評估 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 5 |
---|
測量/設定範圍
測量範圍 [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
設定範圍 [Imp/min] | 3...24000 |
測量原理 | 電感式 |
精度/偏差
校正系數 | 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 10 |
遲滯 [Sp的百分比] | 10...30 |
重複精度 IO-Link [%] | 1; (測量範圍終值) |
溫度變化率 | ± 10 %; (測量範圍終值) |
反應時間
啟動延遲 [s] | 0...15; (步距: 1 s; 默認: 10 s) |
---|---|
阻尼頻率最大值 [Imp/min] | 60000 |
啟動延遲 [s] | 0...30; (步距: 100 ms; 默認: 10 s) |
---|
介面
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 3.7 | ||||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
|
||||||||||
IO-Link功能(非週期性) | 開啟循環計數器; 運作小時數計數器; 内部溫度; 應用特定標籤 | ||||||||||
支援DeviceID |
|
||||||||||
注釋 |
|
工作條件
環境溫度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
ATEX標記 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗衝擊 |
|
||||||||||
持續抗衝擊性 |
|
||||||||||
快速溫度變化 |
|
||||||||||
噴鹽試驗 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 471 |
機械技術數據
重量 [g] | 78.9 |
---|---|
外殼 | 螺紋結構 |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
材質 | 外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PA; LED視窗: PEI; 固定螺母: 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
旋緊扭矩 [Nm] | 35 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
供貨範圍 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|