• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 圖像處理/識别
  3. RFID
  4. 帶現場總線接口的精巧型RFID設備
  5. DTE910

RFID估算單元UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

RFID估算單元UHF

DTE910

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

停產產品 - 存檔登録
  • cul
應用
無線電核準 美國; 加拿大; 印尼
電氣數據
工作電壓 [V] 24 DC
電流損耗 [mA] 700
工作頻率 [MHz] 902...928 (FCC); (新加坡: 920...925 MHz 工作頻率經由設定新加坡通信標準啟用。)
無線接線 4; (TNC天線介面)
RFID標準 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
發射器功率ERP [mW] 2000; (新加坡: ≤ 676 mW ERP 發射功率必須由用户經由手動限制。 )
阻抗 [Ω] 50
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入
數字輸入數 4
輸出
數字輸出數量 4
每個輸出最大電流負載 [mA] 500
軟體/編程
參數設定 軟體
介面
通信接口 Ethernet
乙太網
協議 TCP/IP; IP
工作條件
環境溫度 [°C] -25...55
存儲溫度 [°C] -25...85
外殼防護等級 IP 65
機械技術數據
重量 [g] 3125
外殼 矩形的
尺寸 [mm] 233.5 x 270 x 68
材質 外殼: 鋁; 保護板: 塑膠; TNC插座: 黄銅/PTFE; 連接器: 銅/塑膠
顯示器/操作件
顯示
操作 1 x LED, 紅色/緑色
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - Ethernet
連接器: 1 x M12; 編碼: D
電氣連接 - 供電
連接器: 1 x M12; 編碼: A
電氣連接 - 製程連接
連接器: 1 x M12; 編碼: A