• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 圖像處理/識别
  3. RFID
  4. 帶IO-Link接口的精巧型RFID設備
  5. DTI410

RFID讀寫頭HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

RFID讀寫頭HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

  • 應用於對工件載體和產品上 ID 標籤的可靠識别
  • 適用於安裝、輸送和處理技術的堅固不銹鋼外殼
  • 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
  • 應用於齊平安裝的RFID讀寫頭HF
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
應用
應用 對運輸設備目標物的檢測
無線電核準 美國; 加拿大; EU/RED; 澳洲; 日本; 中國; 臺灣; 印度; 新加坡
關於無線電認證的説明
適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。
電氣數據
工作電壓 [V] 19.2...28.8 DC
電流損耗 [mA] < 50
防護等級 III
工作頻率 [MHz] 13,56
RFID標準 ISO 15693
監控範圍
前面讀寫頭距離 [mm] 40
側面讀寫頭距離 [mm] 20
至ID目標的距離 [mm]
參照20mm硬幣標籤 I-CODE SLI : ≤ 12
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Device Identification
SIO模式
必需的mater port type A
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 967
工作條件
環境溫度 [°C] -20...60
存儲溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67; IP 69K
認證/測試
抗衝擊
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / 重複的
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 不重複
抗震
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [年] 610.46
UL認證
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
文件數量UL E205959
機械技術數據
重量 [g] 111
外殼 圓柱形的
安裝 齊平安裝
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 70
螺紋代號 M12 x 1
材質 外殼: 不鏽鋼; 保護蓋: PPS
顯示器/操作件
顯示
操作 1 x LED, 綠色
TAG通訊 1 x LED, 黄色
附件
供貨範圍
螺母 2 x M12 x 1
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A