• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 連接技術
  3. 連接電纜
  4. 連接電纜
  5. E11595

連接電纜

E11595

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS

連接電纜

E11595

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS

  • 適用 CAN 總線參與者的可靠連接技術
  • 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
  • 工作溫度範圍大
  • 屏蔽電纜具備良好的電磁兼容性
  • 鍍金接點確保可靠的電氣連接
  • ce
  • ukca
應用
特殊的性能 無滷素; 鍍金接點; 屏蔽的電纜; 牽引鏈適用性
應用 CAN總線
電氣數據
工作電壓 [V] < 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值 [A] 4
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
存儲溫度 [°C] -40...80
外殼防護等級 IP 68
機械技術數據
重量 [g] 729
尺寸 [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
材質 PUR
成型體材料 PUR
滾花螺母的材料 模壓鑄鋅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性
牽引鏈適用性
應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 10 x 電纜直徑
應用於固定裝置的彎曲半徑 最小值 5 x 電纜直徑
傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
彎曲週期 > 1 Mio.
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm
電氣連接
連接 電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 纏繞的; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) / 纏繞的 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / 纏繞的
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm