- 產品
- 連接技術
- 連接電纜
- 現場模塊電源用跳綫型電纜
- E12653
連接電纜
E12653
VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS
連接電纜
E12653
VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
設計 | 電源電纜, L編碼 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 64 DC |
---|---|
當前負載總數最大值 [A] | 16 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -40...90 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
機械技術數據
重量 [g] | 230.3 |
---|---|
材質 | PP |
成型體材料 | TPE |
滾花螺母的材料 | 黄銅, 鍍鎳的 |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
電纜: 1.0 m, PUR, 黑色, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm² |
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: TPE; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的 |