• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. E20331

對照式光纖感測器

E20331

FE-30-P-A-R6/3m

對照式光纖感測器

E20331

FE-30-P-A-R6/3m

停產產品 - 存檔登録
應用
功能原理 對照式感測器
監控範圍
帶光纖放大器類型的檢測距離 OIF
OIF
光纖感測器檢測距離 [mm] 192
工作條件
環境溫度 [°C] -20...80
機械技術數據
感應頭版本 角型
總長度 [mm] 3000
最小的彎曲半徑 [mm] 30
材質 適配器: PA
光纖材質 玻璃
光纖頭材質
光纖套材質 PVC
注釋
包裝單位 1 件數