製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭
E33211
ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"
- 應用於在容器和管道中安裝管路感測器
- 簡單快捷並且穩固的安裝
- 特别適應用於衛生應用
- 不鏽鋼轉接頭,適合食品和飲料工業的需求
- 高耐壓力
應用
抗壓强度 [bar] | 40 |
---|
認證/測試
承壓設備指令 | PED的可能分類取決於應用,並且必須由用户/操作員執行。 |
---|---|
安全説明 | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。 |
機械技術數據
重量 [g] | 134 |
---|---|
材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(1.4435 / 316L) ; 表面特徵值 : Ra<0,4 / Rz 4 |
感測器連接 | G 1 内螺紋 Aseptoflex Vario |
製程連接 | 牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN32 (1,25") DIN 11851 |
密封 | 密封圈 |
衛生設備等級符合DIN 11866標準 | H4 |
附件
供貨範圍 |
|
||
---|---|---|---|
附件(可選) |
|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|