• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 附件
  3. 產品保護
  4. 溫度感測器的溫度套管
  5. E37920

溫度感測器的保護管

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

溫度感測器的保護管

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

  • 針對强腐蝕性戒指和高流速的可靠保護
  • 允許在運行過程中更換溫度感測器
  • 堅固不鏽鋼外殼,可提供更强的壓力防護
  • 經由夾式轉接頭的簡單管路連接
  • 清潔設計,適合食品和飲料工業的需求
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
應用
設計 應用於溫度感測器 EL = 150 mm
抗壓强度 [bar] 25
機械技術數據
重量 [g] 392
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接 1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT
製程連接 Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性Ra/Rz ≤ 0.6 / -
面板安裝長度 EL [mm] 115
孔長度 [mm] 152.4
注釋
包裝單位 1 件數