• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 附件
  3. 適配器,過程連接件
  4. 應用於液位感測器LR的探頭
  5. E43351

應用於液位感測器的探桿

E43351

LR PROBE L210

應用於液位感測器的探桿

E43351

LR PROBE L210

  • 帶有導波雷達的液位感測器工作所需
  • 應用於含水介質的可靠檢查
  • 經由縮短測杆適配不同的容器高度
  • 適應用於冷卻劑、清洗劑或污染嚴重的水
  • 簡單快捷並且穩固的安裝
應用
設計 應用於液位感測器 LR
測量/設定範圍
探桿長度L [mm] 210
機械技術數據
重量 [g] 90.2
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
旋緊扭矩 [Nm] 4
注釋
包裝單位 1 件數