• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 圖像處理/識别
  3. RFID
  4. RFID標籤
  5. E80320

RFID標籤

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

RFID標籤

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • RFID標籤125 kHz - Q5
  • 工件載體的可靠譯碼
  • 適應用於塑膠載體的安裝
  • ce
  • ukca
應用
應用 傳輸系統中工件傳送裝置的編碼
操作溫度(從站) [°C] -35...50
峰值溫度(配件) [°C] 50
電氣數據
工作頻率 [MHz] 0,125
存儲大小 [bit] 224
讀周期最大值 無限
寫周期最大值 100000
工作條件
環境溫度 [°C] -35...50
存儲溫度 [°C] -35...50
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
MTTF [年] 2854
機械技術數據
重量 [g] 6.9
外殼 ISO card
尺寸 [mm] 54 x 86 x 1
材質 PVC 白色
注釋
注釋
最大溫度 1 x 24 h
存儲溫度 1 x 1000 h
包裝單位 1 件數
其它數據
讀寫距離(mm)
ID tag的配置
DTA100 頂部 18...60 18...60
DTA101 頂部 18...60
DTA200 前面 60 60
DTA201 前面 60
DTA300 前面 90 90
DTA301 前面 90
所有指示説明適應用於靜態的讀/寫運行。
不帶注釋的指示是指在非金屬環境中安裝ID標籤。