• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 連接技術
  3. 中央分配器
  4. 中央分配器
  5. EBC005

中央分配器

EBC005

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

中央分配器

EBC005

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

  • 耐油和冷卻劑
  • 即使不使用工具進行安裝也可永久可靠地密封
  • 機械端止動可保護 O 形環免遭破壞
  • 堅固的外殼,適應用於嚴苛的工業環境
  • 較高的抗衝擊和振動能力
  • ce
  • ukca
  • cul
應用
特殊的性能 無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂
電氣數據
工作電壓 [V] < 30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
每個模塊/插槽最大電流負載 [A] 4
當前負載總數最大值 [A] 12
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
UL認證
Enclosure type Type 1
機械技術數據
重量 [g] 241.5
材質 PA
成型體材料 PA
中央分配器的端口數量 6
連接器型號 M12
附件
供貨範圍
保護蓋: 2
標籤: 6
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插槽
連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm
電氣連接 - 連接
連接 連接器: 1 x M23; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm