• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 連接技術
  3. 連接電纜
  4. 連接電纜
  5. EVC516

連接電纜

EVC516

VDOGH030MSS0015H03STGF030MSS

連接電纜

EVC516

VDOGH030MSS0015H03STGF030MSS

  • 耐油和冷卻劑
  • 即使不使用工具進行安裝也可永久可靠地密封
  • 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
  • 由於帶有鎖止機構的連接圈擁有振動和衝擊的耐受力
  • 機械端止動可保護 O 形環免遭破壞
請參閲“下載”下的技術説明
  • ce
  • ukca
  • cul
應用
特殊的性能 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性
無矽樹脂
電氣數據
工作電壓 [V] < 50 AC / < 60 DC
防護等級 III
當前負載總數最大值 [A] 3
工作條件
環境溫度 [°C] -25...90
注意環境溫度
cULus: ...75
環境溫度變化 [°C] -25...90
注意環境溫度(移動的)
cULus: ...75
外殼防護等級 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據
重量 [g] 393.8
材質 外殼: TPU 橘黄色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料 黄銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性
牽引鏈適用性
應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 10 x 電纜直徑
傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
彎曲週期 > 5 Mio.
扭轉應力 ± 180 °/m
注釋
説明 請參閲“下載”下的技術説明
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm
電氣連接
連接 電纜: 15 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm