- 產品
- 連接技術
- 帶開放電纜端的連接電纜
- 帶插座的現場模塊電源連接電纜
- EVC711
帶插座連接電纜
EVC711
ADOAH040MSP0002H04
帶插座連接電纜
EVC711
ADOAH040MSP0002H04
- 電纜横截面大,可傳送更高電流,降低電壓下降
- 耐油和冷卻劑
- 即使不使用工具進行安裝也可永久可靠地密封
- 由於帶有鎖止機構的連接圈擁有振動和衝擊的耐受力
- 機械端止動可保護 O 形環免遭破壞
應用
特殊的性能 | 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性 |
---|---|
無矽樹脂 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
防護等級 | II |
當前負載總數最大值 [A] | 4 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
環境溫度變化 [°C] | -25...90 | |
存儲溫度 [°C] | -25...55 | |
儲存濕度 [%] | 10...100 | |
符合所述等級的其它儲存氣候條件 |
|
|
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
機械技術數據
重量 [g] | 152.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 31.5 x 15.5 x 38 | ||||||||
材質 | 外殼: TPU 橘黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滾花螺母的材料 | 黄銅, 鍍鎳的 | ||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm ) |
電氣連接 - 插座
連接 | 連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|