- 產品
- 連接技術
- 帶開放電纜端的連接電纜
- 帶插座的連接電纜
- EVC858
帶插座連接電纜
EVC858
ADOGH040MSS0001H04
帶插座連接電纜
EVC858
ADOGH040MSS0001H04
請參閲“下載”下的技術説明
應用
特殊的性能 | 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性 |
---|---|
無矽樹脂 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
防護等級 | II |
當前負載總數最大值 [A] | 4 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
環境溫度變化 [°C] | -25...90 | |
存儲溫度 [°C] | -25...55 | |
儲存濕度 [%] | 10...100 | |
符合所述等級的其它儲存氣候條件 |
|
|
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
機械技術數據
重量 [g] | 49.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成型體材料 | TPU | ||||||||
滾花螺母的材料 | 黄銅, 鍍鎳的 | ||||||||
密封材質 | FKM | ||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
注釋
説明 | 請參閲“下載”下的技術説明 |
---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 帶電線端金屬環; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電氣連接 - 插座
連接 | 連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黄色; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|
圖表
降低額定值特徵
|
|
---|