• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 連接技術
  3. 帶開放電纜端的連接電纜
  4. 帶插頭的乙太網連接電纜
  5. EVC898

帶插頭連接電纜

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

帶插頭連接電纜

EVC898

ASTAN040MSS0002K04

  • 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
  • 電纜護套由無鹵素阻燃材質製成
  • 帶有耐用的 M12 工業乙太網連接器
  • 工作溫度範圍廣,防護等級高
  • 屏蔽電纜具備良好的電磁兼容性
  • ce
  • ukca
應用
特殊的性能 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 屏蔽的電纜; 牽引鏈適用性
設計 乙太網電纜, D 代碼
應用 Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 工業應用/工廠自動化
無矽樹脂
電氣數據
工作電壓 [V] 30 AC / 60 DC
防護等級 III
當前負載總數最大值 [A] 4
工作條件
環境溫度 [°C] -25...90
環境溫度變化 [°C] -25...90
外殼防護等級 IP 65; IP 67
機械技術數據
重量 [g] 131
成型體材料 TPU
滾花螺母的材料 黄銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性
牽引鏈適用性
應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 10 x 電纜直徑
傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
彎曲週期 > 3 Mio.
扭轉應力 ± 180 °/m
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: D; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕
電氣連接
連接 電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 綠色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )