連接電纜
EVF112
VDOAH030VAS0002P03STAH030VAS
連接電纜
EVF112
VDOAH030VAS0002P03STAH030VAS
- 適應用於食品工業中的清潔和潮濕區域
應用
特殊的性能 | 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性 |
---|---|
應用 | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境 |
無矽樹脂 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
防護等級 | II |
當前負載總數最大值 [A] | 4 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
環境溫度變化 [°C] | 5...100 | |
存儲溫度 [°C] | -25...55 | |
儲存濕度 [%] | 10...100 | |
符合所述等級的其它儲存氣候條件 |
|
|
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
機械技術數據
重量 [g] | 86 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 30.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
材質 | PP 無滷素; 密封圈: EPDM | ||||||||
成型體材料 | PP | ||||||||
滾花螺母的材料 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
電纜: 2 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 請注意目標物的最大值! |