連接電纜
EVW098
VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS
連接電纜
EVW098
VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS
- 擁有焊渣耐受力的 PUR 電纜具備牽引鏈適用性
- 帶有耐焊渣特殊塗層的螺母
- 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
- 由於帶有鎖止機構的連接圈擁有振動和衝擊的耐受力
- 機械端止動可保護 O 形環免遭破壞
應用
特殊的性能 | 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性 |
---|---|
應用 | 焊接應用 |
無矽樹脂 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防護等級 | III |
當前負載總數最大值 [A] | 3 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
注意環境溫度 |
|
|
環境溫度變化 [°C] | -25...90 | |
注意環境溫度(移動的) |
|
|
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
機械技術數據
重量 [g] | 34.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
材質 | 外殼: TPU 橘黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滾花螺母的材料 | 黄銅, 防黏性的 | ||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
注釋
注釋 |
|
|
---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黄銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm |
電氣連接
連接 | 電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 灰色, Ø 4.5 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黄銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm |