Y連接電纜
EVW164
YDOGH040SCS0001T04STGH040SCS
Y連接電纜
EVW164
YDOGH040SCS0001T04STGH040SCS
- 擁有焊渣耐受力的 PUR 電纜具備牽引鏈適用性
- 帶有耐焊渣特殊塗層的螺母
- 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
- 由於帶有鎖止機構的連接圈擁有振動和衝擊的耐受力
- 機械端止動可保護 O 形環免遭破壞
應用
特殊的性能 | 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性 |
---|---|
應用 | 焊接應用 |
無矽樹脂 | 是 |
電氣數據
工作電壓 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
防護等級 | II |
當前負載總數最大值 [A] | 4 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
環境溫度變化 [°C] | -25...90 | |
存儲溫度 [°C] | -25...55 | |
儲存濕度 [%] | 10...100 | |
符合所述等級的其它儲存氣候條件 |
|
|
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
機械技術數據
重量 [g] | 114.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成型體材料 | TPU | ||||||||
滾花螺母的材料 | 黄銅, 防黏性的 | ||||||||
密封材質 | FKM | ||||||||
中央分配器的端口數量 | 2 | ||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
注釋
注釋 |
|
|
---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電氣連接 - 插座
連接器: 2 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黄色; 鎖定: 黄銅, 防黏性的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm |
電氣連接 - 插頭
連接 | 連接器: 2 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黄色; 鎖定: 黄銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|
圖表
降低額定值特徵
|
|
---|