• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 連接技術
  3. 連接電纜
  4. Y形連接電纜
  5. EY5054

Y連接電纜

EY5054

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Y連接電纜

EY5054

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

應用
特殊的性能 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性
無矽樹脂
電氣數據
工作電壓 [V] 24 DC
防護等級 III
當前負載總數最大值 [A] 3
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67
機械技術數據
重量 [g] 58.7
成型體材料 TPU
滾花螺母的材料 黄銅, 鍍鎳的
密封材質 FKM
牽引鏈適用性
牽引鏈適用性
應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 15 x 電纜直徑
彎曲週期 > 1 Mio.
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插頭 C
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5...0.8 Nm
電氣連接 - 電纜
連接 電纜: 0.45 m, PVC, 無滷素, 黑色, Ø 4.2 mm; 3 x 0.25 mm²
電氣連接 - 插座 A
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5...0.8 Nm
電氣連接 - 插座 B
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黄銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5...0.8 Nm