• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 電感式感測器
  4. 所有電感式接近開關
  5. IA5110

電感式感測器

IA5110

IA-2010-FRKG/6M/PH

電感式感測器

IA5110

IA-2010-FRKG/6M/PH

  • 光滑的塑膠外殼可防止沉積
  • PTB 外殼可耐受酸洗溶液
  • 兩線技術
  • 輸出功能常開/常閉可編程
  • 帶有 PUR/PVC 電纜
  • ccc
  • ce
  • ukca
產品特徵
電氣設計 PNP/NPN
輸出功能 常開/常閉; (可選)
感應距離 [mm] 10
外殼 圓柱形的
尺寸 [mm] Ø 20 / L = 77
電氣數據
工作電壓 [V] 10...55 DC
防護等級 II
反相保護
輸出
電氣設計 PNP/NPN
輸出功能 常開/常閉; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 4.6
最小的負載電流 [mA] 4
漏電流最大值 [mA] 1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 400
開關頻率DC [Hz] 300
短路保護
短路保護類型 脈衝
過載保護
監控範圍
感應距離 [mm] 10
實際感應距離 Sr [mm] 10 ± 10 %
工作距離 [mm] 0...8.1
精度/偏差
校正系數 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比] 1...15
開關點偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1806
機械技術數據
重量 [g] 327
外殼 圓柱形的
安裝 非齊平安裝
尺寸 [mm] Ø 20 / L = 77
材質 PBT
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 1 x LED, 黄色
附件
供貨範圍
安裝卡箍: 1
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 電纜: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²