產品特徵
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
感應距離 [mm] | 27 |
外殼 | 圓柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) |
防護等級 | II |
反相保護 | 是 |
輸出
電氣設計 | PNP |
---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 3 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關輸出短暫的電流負載 [mA] | 400 |
開關頻率DC [Hz] | 20 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 27 |
---|---|
實際感應距離 Sr [mm] | 27 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...21.87 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -30...50 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1194 |
機械技術數據
重量 [g] | 189 |
---|---|
外殼 | 圓柱形的 |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 |
材質 | PBT |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
供貨範圍 |
|
---|
注釋
注釋 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接 - 插頭
電纜: 0.152 m, PVC; 3 x 0.5 mm² | |
連接器: 1 x M12; 編碼: A |