• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 電感式感測器
  4. 所有電感式接近開關
  5. IFT207

電感式感測器

IFT207

IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH

電感式感測器

IFT207

IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH

  • 工作溫度範圍大
  • 即使在頻繁溫度波動情况下仍具備抗熱震性能
  • 耐用的不鏽鋼外殼,適用於食品和飲料工業
  • 抗强效清洗劑的高壓清洗
  • 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
產品特徵
電氣設計 PNP
輸出功能 常開
感應距離 [mm] 4
外殼 螺紋結構
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 50
應用
特殊的性能 增長的感應距離
應用 常規清洗過程
電氣數據
工作電壓 [V] 10...36 DC
電流損耗 [mA] 10; (24 V)
防護等級 II
反相保護
輸出
電氣設計 PNP
輸出功能 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 100
開關頻率DC [Hz] 800
短路保護
短路保護類型 脈衝
過載保護
監控範圍
感應距離 [mm] 4
工作距離 [mm] 0...3.25
增長的感應距離
精度/偏差
校正系數 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比] 1...20
工作條件
環境溫度 [°C] 0...100
外殼防護等級 IP 68; IP 69K; ("COP")
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 線對線,Ri: 2Ohm
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
EN 55011 等級B
MTTF [年] 1669
UL認證
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
文件數量UL E174191
機械技術數據
重量 [g] 357
外殼 螺紋結構
安裝 齊平安裝
尺寸 [mm] M12 x 1 / L = 50
螺紋代號 M12 x 1
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 1 x LED, 黄色
附件
供貨範圍
固定螺母: 2
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 電纜: 10 m, PVC, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm²