• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 電感式感測器
  4. 所有電感式接近開關
  5. IGT261

電感式全金屬感測器

IGT261

IGB3010QBPKG/AM/P/US-104

電感式全金屬感測器

IGT261

IGB3010QBPKG/AM/P/US-104

  • 耐用的高質量不鏽鋼設計
  • 適合在空間受限情况下安裝的精巧型外殼
  • 工作溫度範圍最高可達 100 °C
  • 經由久經考驗的 M12 連接器輕鬆連接
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
產品特徵
電氣設計 PNP
輸出功能 常開
感應距離 [mm] 10
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 45
應用
特殊的性能 鍍金接點; 增長的感應距離
應用 使用腐蝕性清潔劑持續清洗; 常規清洗過程
抗壓强度 [bar] 100
注意抗壓强度
感應面
電氣數據
工作電壓 [V] 10...30 DC
電流損耗 [mA] < 20
防護等級 III
反相保護
輸出
電氣設計 PNP
輸出功能 常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 100
開關頻率DC [Hz] 200
短路保護
過載保護
監控範圍
感應距離 [mm] 10
實際感應距離 Sr [mm] 10 ± 10 %
工作距離 [mm] 0...8.1
增長的感應距離
精度/偏差
校正系數 鋼: 1 / 不鏽鋼: 1 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯 [Sr的百分比] 3...15
開關點偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作條件
環境溫度 [°C] 0...100
外殼防護等級 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
EN 55011 等級B
抗衝擊性
1 J
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊
持續抗衝擊性
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊
快速溫度變化
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期
MTTF [年] 1388
包括嵌入式軟體
UL認證
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認證編號 A012
文件數量UL E174191
機械技術數據
重量 [g] 41
安裝 準齊平
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 45
螺紋代號 M18 x 1
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); LED視窗: PEI; 固定螺母: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
旋緊扭矩 [Nm] 50
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 4 x LED, 黄色
附件
供貨範圍
固定螺母: 2
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的
圖表