- 產品
- 感測器
- 閥門感測器
- 應用於四分轉致動器的感測器
- IN3502
應用於閥門緻動器的電感式雙感測器
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
應用於閥門緻動器的電感式雙感測器
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
- 適應用於監控閥門位置
- 適應用於閥門致動器的可靠位置反饋
- 非接觸式並帶有自潔系統
- 只需三顆螺絲的快速穩固安裝
- 交直流混合輸出級
該產品即將/已停產
產品特徵
輸出功能 | 2 x 常開 |
---|---|
感應距離 [mm] | 4 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
電氣數據
頻率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作電壓 [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
反相保護 | 否 |
輸出
輸出功能 | 2 x 常開 |
---|---|
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 5 |
開關輸出AC電壓降最大值 [V] | 5 |
最小的負載電流 [mA] | 5 |
漏電流最大值 [mA] | 0.8 |
開關輸出AC的持續電流負載 [mA] | 200 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 |
開關輸出短暫的電流負載 [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
開關頻率AC [Hz] | 25 |
開關頻率DC [Hz] | 25 |
短路保護 | 否 |
過載保護 | 否 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 4 |
---|---|
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 507 |
機械技術數據
重量 [g] | 88.514 |
---|---|
外殼 | 矩形的 |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
材質 | PBT; PC |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接 - 插頭
電纜: 0.1 m, PVC | |
連接器: 1 x 7/8"; 編碼: A |