• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 壓力感測器 / 真空感測器
  4. 所有壓力感測器/真空感測器
  5. PE7009

帶顯示螢幕的壓力感測器

PE7009

PE-1-1BRDR14-QFRKG/US/ /E

帶顯示螢幕的壓力感測器

PE7009

PE-1-1BRDR14-QFRKG/US/ /E

  • 應用於清潔製程中的特殊密封
  • 2 個開關輸出,可將其中一個配置為診斷輸出
  • 高負載保護,長期穩定性
  • 清晰可見的 4 位 LED 顯示
  • 較高的抗衝擊和振動能力
  • 方便的按鈕操作或經由IO-Link進行參數設定
該產品即將/已停產
替代產品: PE2099 或者 PE2599 產品比較: PE7009 / PE2099 / PE2599 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
  • ce
  • cul
  • iolink
產品特徵
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2
測量範圍
-1...1 bar -1000...1000 mbar
製程連接 螺紋連接 G 1/4 内螺紋
應用
特殊的性能 鍍金接點
應用 應用於工業應用
介質 液體和氣體介質
不能應用於
介質溫度 [°C] -25...80
爆破壓力最小值 [mbar] 50000
抗壓强度 [mbar] 20000
壓力 相對壓力; 真空
電氣數據
工作電壓 [V] 按照SELV/PELV
電流損耗 [mA] < 50
絶緣電阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防護等級 III
反相保護
過壓保護 是; (< 40 V)
開機延遲時間 [s] 0.3
Watchdog集成看門狗電路
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2
輸出
輸出數量 2
輸出信號 開關信號; IO-Link; (可配置)
電氣設計 PNP/NPN
數字輸出數量 2
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 250
開關頻率DC [Hz] < 170
短路保護
短路保護類型 脈衝
測量/設定範圍
測量範圍
-1...1 bar -1000...1000 mbar
開關點, SP [mbar] -970...1000
復原點, rP [mbar] -980...990
設定步距 [mbar] 10
出廠設定
SP1 = -500 mbar rP1 = -540 mbar
SP2 = 500 mbar rP2 = 460 mbar
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] < ± 0,5
重複精度 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (溫度波動< 10 K)
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)
遲滯偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,25
長時間穩定性 [測量範圍值的%] < ± 0,05; (每6個月)
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
反應時間
可編程的延遲時間dS, dr [s] 0; 0,2...50
軟體/編程
參數設定 遲滯/視窗; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
外形 無輪廓
SIO模式
必需的mater port type A
類比製程數據 1
二位輸出製程數據 2
處理周期最小值 [ms] 2.3
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 314
工作條件
環境溫度 [°C] -20...80
存儲溫度 [°C] -40...100
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
抗衝擊
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 237
承壓設備指令 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體
機械技術數據
重量 [g] 262
外殼 圓柱形的
尺寸 [mm] Ø 34 / L = 91.5
材質 不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
材質(潮濕部件) 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 測量單元密封: EPDM
最小壓力循環 1億
製程連接 螺紋連接 G 1/4 内螺紋
顯示器/操作件
顯示
顯示單位 4 x LED, 綠色
開關狀態 2 x LED, 黄色
功能顯示 字母數字顯示, 4位數字
測量值 字母數字顯示, 4位數字
顯示單位 mbar; kPa; psi; inHg
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的