- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 帶類比顯示螢幕電子接觸式壓力計
- PG2734
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1 | ||
---|---|---|---|
測量範圍 |
|
||
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
應用 | 可齊平安裝,適應用於食品飲料行業 |
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
爆破壓力最小值 [kPa] | 15000 |
抗壓强度 [kPa] | 5000 |
壓力 | 相對壓力; 真空 |
齊平安裝 | 是 |
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準) [bar] | 50 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) |
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | 6 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; 類比信號; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | 50 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) |
負載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
||
---|---|---|---|
開關點, SP [kPa] | -98...1600 | ||
復原點, rP [kPa] | -100...1598 | ||
測量值起點 [kPa] | -100...1350 | ||
測量值終點 [kPa] | 150...1600 | ||
設定步距 [kPa] | 1 |
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 線性,包括滯後及重複精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定) |
線性偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應時間
反應時間 [ms] | < 10 |
---|---|
阻尼過程值dAP [s] | 0.01...30 |
應用於類比輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] | 25 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 100 | ||||||||||
注意許可證 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 524 |
---|---|
尺寸 [mm] | 153 x 100 x 57 |
材質 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 觀察窗玻璃: 夾層安全玻璃 4 mm |
材質(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
最小壓力循環 | 1億 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
顯示器/操作件
顯示 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
擴大的顯示範圍(最大值) [kPa] | 1600 |
注釋
注釋 |
|
||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|