- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 適應用於防爆區域
- PI003A
帶顯示螢幕的壓力感測器
PI003A
PI-025-REA01-MFRKG/US/3D/3G /P
帶顯示螢幕的壓力感測器
PI003A
PI-025-REA01-MFRKG/US/3D/3G /P
- 適合在危險區域的應用
- 帶有開關輸出和類比輸出
- 可調整的類比輸出,帶有可調節的全幅和零點
- 抗强效清洗劑的高壓清洗
- 清晰可見的 4 位 LED 顯示
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測量範圍 |
|
|||
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 | |||
---|---|---|---|---|
應用 | 食品飲料業 | |||
安裝 | 可旋轉的外殼350° | |||
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -20...60; (如果該產品在易爆區域外使用:; 環境溫度: -25...85 °C; 介質溫度: -25...125 °C / 145 °C < 1h) | |||
爆破壓力最小值 |
|
|||
抗壓强度 |
|
|||
壓力 | 相對壓力; 真空 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | 0.5 |
測量原理 | 流體靜力學的 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; 類比信號; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | 6 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程 1:4) |
負載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
類比電壓輸出 [V] | 0...10, 可逆; (可調整量程 1:4) |
負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
|||
---|---|---|---|---|
開關點, SP |
|
|||
復原點, rP |
|
|||
測量值起點 |
|
|||
測量值終點 |
|
|||
設定步距 |
|
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 線性,包括滯後及重複精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定) |
線性偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應時間
反應時間 [ms] | < 100 |
---|---|
阻尼過程值dAP [s] | 0.1...100 |
應用於類比輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.1...100 |
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] | 25 |
軟體/編程
參數設定 | 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 65 |
認證/測試
ATEX標記 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
抗衝擊 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 163 |
機械技術數據
重量 [g] | 512.5 |
---|---|
材質 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
材質(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; EPDM |
最小壓力循環 | 1億 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示單位 | bar; psi; MPa; 測量範圍值的% |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|