• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. PI2997

帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI2997

PI-001-REB34-MFRKG/US/ /P

帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI2997

PI-001-REB34-MFRKG/US/ /P

  • 結合液位測量和點液位檢測與類比/開關輸出
  • 抗强效清洗劑的高壓清洗
  • 可應用於工藝技術中的高温
  • 清潔設計,適合食品和飲料工業的需求
  • 容器、水槽和管道中的齊平安裝
該產品即將/已停產
停產日期: 03/31/2024
替代產品: PM1507 + E30482 或者 PI1707 產品比較: PI2997 / PM1507 / PI1707 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
產品特徵
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
測量範圍
-0.05...1 bar -50...1000 mbar
製程連接 螺紋連接 G 3/4 外螺紋
應用
特殊的性能 鍍金接點
應用 可齊平安裝,適應用於食品飲料行業
安裝 可旋轉的外殼350°
介質 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質
介質溫度 [°C] -25...125; (145 max. 1h)
爆破壓力最小值 [mbar] 30000
抗壓强度 [mbar] 10000
壓力 相對壓力
齊平安裝
電氣數據
工作電壓 [V] 18...32 DC
電流損耗 [mA] < 50
絶緣電阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防護等級 III
反相保護
開機延遲時間 [s] 0.5
測量原理 流體靜力學的
Watchdog集成看門狗電路
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
輸出
輸出數量 2
輸出信號 開關信號; 類比信號; (可配置)
電氣設計 PNP/NPN
數字輸出數量 1
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 250
開關頻率DC [Hz] 6
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20, 可逆; (可調整量程 1:4)
負載最大值 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
類比電壓輸出 [V] 0...10, 可逆; (可調整量程 1:4)
負載電阻最小值 [Ω] 2000
短路保護
短路保護類型 脈衝
過載保護
測量/設定範圍
測量範圍
-0.05...1 bar -50...1000 mbar
開關點, SP [mbar] -48...1000
復原點, rP [mbar] -50...998
測量值起點 [mbar] -50...750
測量值終點 [mbar] 200...1000
設定步距 [mbar] 1
出廠設定
SP1 = 250 mbar rP1 = 230 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 1000 mbar
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
重複精度 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 線性,包括滯後及重複精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)
線性偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
遲滯偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
長時間穩定性 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
反應時間
反應時間 [ms] < 100
阻尼過程值dAP [s] 0.1...100
應用於類比輸出的阻尼 (dAA) [s] 0.1...100
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] 25
軟體/編程
參數設定 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
存儲溫度 [°C] -40...100
外殼防護等級 IP 67; IP 69K
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
抗衝擊
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 163
機械技術數據
重量 [g] 382.5
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
材質(潮濕部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
最小壓力循環 1億
製程連接 螺紋連接 G 3/4 外螺紋
顯示器/操作件
顯示
顯示單位 6 x, 綠色
開關狀態 LED, 黄色
功能顯示 字母數字顯示, 4位數字
測量值 字母數字顯示, 4位數字
顯示單位 mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; 測量範圍值的%
注釋
説明 該產品即將/已停產
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的