- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 直觀開關點設定
- PK6222
帶直觀開關點設定的壓力感測器
PK6222
PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W
帶直觀開關點設定的壓力感測器
PK6222
PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W
- 可經由兩個調節環進行簡單開關點設定,達到最佳的讀取效果
- 採用具備高容許壓力等級的耐用不鏽鋼測量元件,長期穩定性高
- 機械鎖定防止不當的開關點操作
- 高於 5 千萬次壓力周期的使用壽命
- 適應用於液壓、氣動、空調和冰箱
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||
---|---|---|---|
測量範圍 |
|
||
製程連接 | 螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋 内螺紋:M5 |
應用
應用 | 應用於工業應用 | ||
---|---|---|---|
介質 | 液體和氣體介質 | ||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||
爆破壓力最小值 |
|
||
抗壓强度 |
|
||
壓力 | 相對壓力 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 25 |
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號 |
電氣設計 | PNP |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | NC+NO |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 500 |
開關頻率DC [Hz] | 100 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
||
---|---|---|---|
開關點, SP |
|
||
復原點, rP |
|
精度/偏差
開關點精度 [終值的百分比] | < ± 2,5; (調整精度) |
---|---|
重複精度 [終值的百分比] | < ± 0,5; (溫度波動< 10 K) |
特徵曲線偏差 [終值的百分比] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) |
每10 K溫度飄移 | < ± 0.5 |
軟體/編程
開關點調整 | 轉環 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 713 | ||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體 |
機械技術數據
重量 [g] | 93 |
---|---|
外殼 | 圓柱形的 |
尺寸 [mm] | Ø 27 / L = 70.6 |
材質 | PBT; PC; FKM; 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
最小壓力循環 | 五千萬 |
製程連接 | 螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋 内螺紋:M5 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
顯示器/操作件
顯示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
帶尺度 | 是 |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A |
---|