- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 適應用於防爆區域
- PN009A
帶顯示螢幕的壓力感測器
PN009A
PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D /V
帶顯示螢幕的壓力感測器
PN009A
PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D /V
- 適合在危險區域的應用
- 帶有開關輸出和類比輸出
- 清晰可見的 4 位 LED 顯示
- 堅固的不鏽鋼外殼,適用於嚴苛的工業環境
- 高於 1 億次壓力周期的使用壽命
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1 | ||
---|---|---|---|
測量範圍 |
|
||
製程連接 | 螺紋連接 G 1/4 内螺紋 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
應用 | 應用於工業應用 |
介質 | 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -20...60 |
爆破壓力最小值 [mbar] | 30000 |
抗壓强度 [mbar] | 10000 |
壓力 | 相對壓力; 真空 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...36 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
過壓保護 | 是; (< 40 V) |
開機延遲時間 [s] | 0.3 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; 類比信號; (可配置) |
電氣設計 | PNP |
數字輸出數量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 |
開關頻率DC [Hz] | < 170 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | 500 |
類比電壓輸出 [V] | 0...10 |
負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
|||
---|---|---|---|---|
開關點, SP [mbar] | -990...0 | |||
復原點, rP [mbar] | -995...-5 | |||
設定步距 [mbar] | 5 | |||
出廠設定 |
|
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,5 |
---|---|
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) |
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) |
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,25 |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) |
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
反應時間
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
類比輸出響應時間最大值 [ms] | 3 |
軟體/編程
開關點調整 | 編程按鈕 |
---|---|
參數設定 | 遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 65 |
認證/測試
ATEX標記 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
抗衝擊 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 213 | ||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體 |
機械技術數據
重量 [g] | 304 |
---|---|
材質 | 不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
最小壓力循環 | 1億 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1/4 内螺紋 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
顯示器/操作件
顯示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示單位 | mbar; kPa; psi; inHg |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|