• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. PN3002

帶顯示螢幕的壓力感測器

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

帶顯示螢幕的壓力感測器

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

  • 帶有可編程的開關輸出和類比輸出
  • 清晰可見的 4 位 LED 顯示
  • 可選擇特定國家的壓力單位
  • 高負載保護,長期穩定性
  • 較高的抗衝擊和振動能力
該產品即將/已停產
替代產品: PN3092 產品比較: PN3002 / PN3092 請注意: 如果選擇替代產品和附件,其技術參數可能有所不同。
  • ce
  • cul
產品特徵
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
測量範圍
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
製程連接 螺紋連接 G 1/4 内螺紋
應用
特殊的性能 鍍金接點
應用 應用於工業應用
介質 液體和氣體介質
由條件地適應用於 應用於氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求
介質溫度 [°C] -25...80
爆破壓力最小值
650 bar 9400 psi 65 MPa
抗壓强度
300 bar 4350 psi 30 MPa
壓力 相對壓力
電氣數據
工作電壓 [V] 18...36 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA] < 50
絶緣電阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防護等級 III
反相保護
過壓保護 是; (< 40 V)
開機延遲時間 [s] 0.3
Watchdog集成看門狗電路
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
輸出
輸出數量 2
輸出信號 開關信號; 類比信號; (可配置)
電氣設計 PNP
數字輸出數量 1
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 250
開關頻率DC [Hz] < 170
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20
負載最大值 [Ω] 500
類比電壓輸出 [V] 0...10
負載電阻最小值 [Ω] 2000
短路保護
短路保護類型 脈衝
測量/設定範圍
測量範圍
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
開關點, SP
1...100 bar 20...1450 psi 0.1...10 MPa
復原點, rP
0.5...99.5 bar 10...1440 psi 0.05...9.95 MPa
設定步距
0.5 bar 10 psi 0.05 MPa
出廠設定
SP1 = 25.0 bar rP1 = 23.0 bar
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] < ± 0,5
重複精度 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (溫度波動< 10 K)
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)
遲滯偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,25
長時間穩定性 [測量範圍值的%] < ± 0,05; (每6個月)
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
反應時間
可編程的延遲時間dS, dr [s] 0; 0,2...50
類比輸出響應時間最大值 [ms] 3
軟體/編程
參數設定 遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出
工作條件
環境溫度 [°C] -20...80
存儲溫度 [°C] -40...100
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
抗衝擊
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 213
機械技術數據
重量 [g] 261
材質 不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
材質(潮濕部件) 不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM
最小壓力循環 1億
製程連接 螺紋連接 G 1/4 内螺紋
顯示器/操作件
顯示
顯示單位 3 x LED, 綠色
開關狀態 LED, 黄色
功能顯示 字母數字顯示, 4位數字
測量值 字母數字顯示, 4位數字
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的