- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 精巧型壓力傳送器PT / PU
- PT2443
壓力傳送器
PT2443
PT-050PSEN14-A-ZVG/US/ /W
壓力傳送器
PT2443
PT-050PSEN14-A-ZVG/US/ /W
- 可靠檢測工業應用的系統壓力
- 較高的抗衝擊和振動能力
- 優秀的重複性和低線性誤差
- 高於 6 千萬次壓力周期的使用壽命
- 適合在空間受限情况下安裝的耐用不鏽鋼精巧型外殼
產品特徵
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 |
---|---|
測量範圍 [psi] | 0...500 |
製程連接 | 螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋 |
應用
應用 | 應用於工業應用 | |
---|---|---|
介質 | 液體和氣體介質 | |
介質溫度 [°C] | -40...90 | |
爆破壓力最小值 [psi] | 11600 | |
抗壓强度 [psi] | 1450 | |
注意抗壓强度 |
|
|
真空阻抗 [psi] | -14.5 | |
壓力 | 相對壓力 | |
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準) [psi] | 1450 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC |
---|---|
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | < 0.1 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 1 |
---|---|
輸出信號 | 類比信號 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
短路保護 | 是 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 [psi] | 0...500 |
---|
精度/偏差
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) |
---|---|
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導緻的漂移、零點和測量範圍誤差、非線性、遲滯) |
線性偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,2 |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
溫度系數零點和量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
反應時間
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] | 1 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -40...90 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 784 | ||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體 |
機械技術數據
重量 [g] | 57.5 |
---|---|
材質 | 不銹鋼 (630/1.4542 /17-4 PH); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI |
材質(潮濕部件) | 不銹鋼 (630/1.4542 /17-4 PH) |
最小壓力循環 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
旋緊扭矩 [Nm] | < 50; (推薦的旋緊扭矩; 取決於潤滑、密封及壓力等級) |
製程連接 | 螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
注釋
注釋 |
|
||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A |
---|