• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 壓力感測器 / 真空感測器
  4. 精巧型壓力傳送器PT / PU
  5. PT9550

壓力傳送器

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

壓力傳送器

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

  • 應用於可靠檢測移動機器中的系統壓力
  • 較高的抗衝擊和振動能力
  • 優秀的重複性和低線性誤差
  • 高於 5 千萬次壓力周期的使用壽命
  • 適合在空間受限情况下安裝的耐用不鏽鋼精巧型外殼
  • ce
  • ukca
  • cul
產品特徵
輸入和輸出總數 類比輸出數量: 1
測量範圍
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
製程連接 螺紋連接 G 1/4 外螺紋
應用
應用 應用於移動領域
介質 液體和氣體介質
介質溫度 [°C] -25...90; (僅根據需求: -40...100 °C)
爆破壓力最小值
1600 bar 23200 psi 160 MPa
抗壓强度
600 bar 8700 psi 60 MPa
壓力 相對壓力
電氣數據
工作電壓 [V] 16...36 DC
電流損耗 [mA] < 6
絶緣電阻最小值 [MΩ] 100; (80 V DC)
防護等級 III
反相保護
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 類比輸出數量: 1
輸出
輸出數量 1
輸出信號 類比信號
類比輸出數量 1
類比電壓輸出 [V] 0...10
負載電阻最小值 [Ω] 2000
測量/設定範圍
測量範圍
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
精度/偏差
重複精度 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (溫度波動< 10 K)
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] < ± 1,0; (包括:安裝擰得過緊導緻的漂移、零點和測量範圍誤差)
線性偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
遲滯偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,2
長時間穩定性 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (每6個月)
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
反應時間
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] 8
工作條件
環境溫度 [°C] -25...90
存儲溫度 [°C] -40...100
外殼防護等級 IP 67; IP 69K
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
抗擾度 根據移動車輛標準1995/54/EC, 2004/104 EC, 2005/83/EC
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / 嚴格等級4
ISO 7637-2 嚴格等級4
干擾輻射 CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
抗衝擊
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 1069
承壓設備指令 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體
機械技術數據
重量 [g] 83
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA
材質(潮濕部件) 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM
最小壓力循環 五千萬
製程連接 螺紋連接 G 1/4 外螺紋
已集成限制器元件
注釋
注釋
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = 極限點設定
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A