- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 兩個開關輸出
- PV7600
帶 IO-Link的壓力感測器
PV7600
PV-400-SEN14-UFRVG/US/ /
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | |||
---|---|---|---|---|
測量範圍 |
|
|||
製程連接 | 螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋 内螺紋:M5 |
應用
測量元件 | 金屬薄膜元件 | |||
---|---|---|---|---|
應用 | 應用於工業應用 | |||
介質 | 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -40...90 | |||
爆破壓力最小值 |
|
|||
抗壓强度 |
|
|||
注意抗壓强度 |
|
|||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 | |||
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準) [bar] | 840 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 15 |
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | < 0.3 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | < 170 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開關點, SP |
|
||||||||||||
復原點, rP |
|
||||||||||||
設定步距 |
|
||||||||||||
出廠設定 |
|
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) |
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,5; (線性度包括遲滯和重複精度,限值設定符合DIN EN IEC 62828-1) |
線性偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,2 |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
反應時間
反應時間 [ms] | < 3 |
---|
軟體/編程
參數設定 | 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼 |
---|
介面
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 是 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
類比製程數據 | 2 | ||||
二位輸出製程數據 | 2 | ||||
處理周期最小值 [ms] | 5 | ||||
支援DeviceID |
|
工作條件
環境溫度 [°C] | -40...90 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 668 | ||
UL認證 |
|
||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體 |
機械技術數據
重量 [g] | 65 |
---|---|
材質 | 不銹鋼 (630/1.4542 /17-4 PH); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI |
材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(1.4305/303); 不銹鋼 (630/1.4542 /17-4 PH) |
最小壓力循環 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
旋緊扭矩 [Nm] | 50; (推薦的旋緊扭矩; 取決於潤滑、密封及壓力等級) |
製程連接 | 螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋 内螺紋:M5 |
已集成限制器元件 | 是 |
注釋
注釋 |
|
||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A |
---|