- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 傳送器PA
- PX3023
帶陶瓷測量元件的壓力傳送器
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
帶陶瓷測量元件的壓力傳送器
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
- 準確的線性 4...20 mA 輸出信號
- 高重複性和低線性誤差
- 高負載保護,長期穩定性
- 堅固的不鏽鋼外殼,適用於嚴苛的工業環境
- 工作溫度範圍大
產品特徵
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 |
---|---|
測量範圍 [bar] | -1...25 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1/4 内螺紋 |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 |
---|---|
應用 | 應用於工業應用 |
介質 | 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -25...90; (僅根據需求: -40...90 °C) |
爆破壓力最小值 [bar] | 350 |
抗壓强度 [bar] | 150 |
壓力 | 相對壓力 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 1 |
---|---|
輸出信號 | 類比信號 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 [bar] | -1...25 |
---|
精度/偏差
重複精度 [測量範圍值的%] | < 0,1; (溫度波動< 10 K) |
---|---|
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) |
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
反應時間
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] | 3 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 65 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 555 | ||||||||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體 |
機械技術數據
重量 [g] | 223 |
---|---|
材質 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
最小壓力循環 | 1億 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1/4 内螺紋 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|